AVQM is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings. AVQM has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm.
Shows 6 product(s)
AVQM, Ру 16, Ду 15, Расход [м3/ч]: 0.01 - 0.18, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 15/0,4 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 15, Расход [м3/ч]: 0.02 - 0.4, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 15/1 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 15, Расход [м3/ч]: 0.07 - 2.4, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 15/4 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 20, Расход [м3/ч]: 0.16 - 3.5, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 20/6,3 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 25, Расход [м3/ч]: 0.2 - 4.5, Наружная резьба, G 1 1/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 25/8 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 32, Расход [м3/ч]: 0.16 - 6, Наружная резьба, G 1 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 32/10 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д