Danfoss thermal actuator TWA-ZL is used with Danfoss valves type VZL. The actuator can be controlled with a on/off controller or switch. These provide a cost effective solution for the control of hot and/or chilled water for fan coil units, small reheaters and recoolers in temperature control systems.
Shows 3 product(s)
TWA-ZL, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Напряжение питания [В пост. тока]: 24, 2.80 мм
Привод TWA-ZL, НЗ, 24 В перем. тока/пост. тока, 3 мин, 2,8 мм, 90 Н
TWA-ZL, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Напряжение питания [В пост. тока]: 230, 2.80 мм
Привод TWA-ZL, НЗ, 230 В перем. тока, 3 мин, 2,8 мм, 90 Н
TWA-ZL, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Напряжение питания [В пост. тока]: 230, 2.80 мм
Привод TWA-ZL, НЗ, 230 В перем. тока, 3 мин, 2,8 мм, 90 Н