AMZ 112, 156.00 м³/ч, Rp 1 1/2

082G5404

AMZ 112 ВКЛ/ВЫКЛ, двухходовой с внутр. резьбой, 24В, Ду40

Информация о продукте

Масса брутто 2.016 Kilogram
Вес нетто 1.956 Kilogram
Volume 4 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104079783

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 112 ВКЛ/ВЫКЛ, двухходовой с внутр. резьбой, 24В, Ду40
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dossier product name 082G5404
Альтернативная среда Циркуляционная вода
Альтернативная среда 2 Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Системы солнечного теплоснабжения
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 40 мм
Диаметр клапана Ду 40
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 156 м³/ч
Количество портов 2
Крутящий момент [Нм] 10 Н·м
Материал корпуса клапана CW 617 N UNI EN 12165
Материал шарового клапана CW 614 N UNI EN 12164
Материал штока клапана CW 614 N UNI EN 12164
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Бытовое и коммерческое централизованное отопление
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] 6 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] 6 бар
Положение шпинделя Ни в какой(-их)
Размер соединения Rp 1 1/2
Температура теплоносителя [°C] [Max] 110 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AMZ 112
Типы соединения Внутренняя резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality