Электроприводы, AME 658 SU, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Напряжение питания [В пост. тока]: 230

082G3451

AME 658 SU 230В

Информация о продукте

Масса брутто 9.716 Kilogram
Вес нетто 9.716 Kilogram
Volume 18.564 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104037387

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 658 SU 230В
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Возвратная пружина опускает шток Нет
Возвратная пружина поднимает шток Да
Группа продуктов Electrical actuators
Класс защиты II
Класс защиты корпуса IP54
Напряжение питания [В пост. тока] 230 В
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Область применения Регуляторы большой серии для централизованного отопления
Обратная связь по положению штока клапана Да
Потребляемая мощность [Вт] 36 Вт
Ручное управление Да
Скорость привода [с/мм] 2 с/мм
6 с/мм
Скорость электропривода Стандарт
Температура окружающей среды [°C] [Max] 55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 70 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип AME 658 SU
Тип привода Электрический
Тип управляющего сигнала Модулирующий/трёхпозиционный
Управляющий входной сигнал Y (В), импеданс (кОм) 40 кОм
Управляющий входной сигнал Y (мА), импеданс (Ом) 500
Управляющий входной сигнал Y [В] 0(2) - 10 В
Управляющий входной сигнал Y [мА] 0(4) - 20 мА
Усилие закрытия [Н] 2000 Н
Функция безопасности Да
Ход [мм] 50 мм
Частота [Гц] 50/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality