HRB 3 Ру10 20/4 поворотный, 3-ходовой Rp3/4

065Z0404

HRB 3 Ру10 20/4 поворотный, 3-ходовой Rp3/4

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.7 Kilogram
Grynasis svoris 0.608 Kilogram
Tūris 1.228 Liter
EAN 5710104033624

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbinis sukimo momentas [Nm] 5 N-m
Jungimo tipai Vidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h] 4 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija Srautas
Nominalus slėgis [bar] 10 bar
PN alternatyva VSP 6
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] Nukreipimas: 0.02
Maišymas: 0.05
Produktų grupė Other valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Riebokšlio sandariklio medžiaga EPDM
Savybės HRB 3 PN10 20/4 rotacinė 3 krypčių Rp3/4
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas HRB HRE HFE
SCIP dokumentacijos Nr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Skersmuo [mm] 20 mm
Srauto charakteristika S charakteristika
Sujungimo matmenys Rp 3/4
Taikymas Šildymas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 110 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas HRB 3
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.] 1 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.] 2 bar
Uždorio medžiaga DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo korpuso medžiaga DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo kūgio medžiaga DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality