VRG2 Ру16 Ду15/0,63 наруж. резьба

065Z0131

VRG2 Ру16 Ду15/0,63 наруж. резьба

Информация о продукте

Масса брутто 0.761 Kilogram
Вес нетто 0.688 Kilogram
Volume 1.515 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421559604

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRG2 Ру16 Ду15/0,63 наруж. резьба
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Централизованное отопление
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 15 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 4 бар
Динамический диапазон регулирования 30:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 0.63 м³/ч
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.4
Материал конуса клапана Латунь
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал штока клапана Нержавеющая сталь
Монтажное исполнение Расход
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Размер соединения G 1
Расходная характеристика Равнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип VRG 2
Типы соединения Наружная резьба
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs] 1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] герметичная конструкция
Ход [мм] 10 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality