VRB 2 Ру16 15/4 2-ходовой, седельный, наруж. резьба

065Z0175

VRB 2 Ру16 15/4 2-ходовой, седельный, наруж. резьба

Информация о продукте

Масса брутто 0.74 Kilogram
Вес нетто 0.742 Kilogram
Volume 1.486 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421558881

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRB 2 Ру16 15/4 2-ходовой, седельный, наруж. резьба
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP dossier product name VRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Охлаждённая вода
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 15 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 4 бар
Динамический диапазон регулирования 50:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 4 м³/ч
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.4
Материал конуса клапана Латунь
Материал корпуса клапана Красная бронза, мат. № 2.196.1 (RG5)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал штока клапана Нержавеющая сталь
Монтажное исполнение Расход
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Размер соединения G 1
Расходная характеристика Равнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип VRB 2
Типы соединения Наружная резьба
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] герметичная конструкция
Ход [мм] 15 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality