Шведские коллекторы в сборе, RadiCal - FLX, Гибкое соединение, Двухтрубная система

192N3332

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Rad. koppel radical 2-FLX M22 / Thermostatic valve and lockshield valve

Информация о продукте

Масса брутто 0.61 Kilogram
Вес нетто 0.61 Kilogram

 

Contain batteries No
Description Rad. koppel radical 2-FLX M22 / Thermostatic valve and lockshield valve
Label product Yes
Radiator height [mm] [max] 900 мм
Radiator height [mm] [min] 300 мм
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктов Swedish manifold assemblies
Диапазон измерения значения Kv 0.04 - 0.58
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.6 бар
Значения Kvs [м³/ч] 0.64 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] [Max] 0.48 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] [Min] 0.03 м³/ч
Испыт. давление [бар] 16 бар
Конструктивное исполнение Гибкое соединение
Область применения Двухтрубная система
Подключение к системе M22 x 1,5
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Размер соединения, вход M 22
Размер соединения, выход G 1/2
Содержимое комплекта Термостатический клапан и запорный клапан
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип RadiCal - FLX
Тип клапана RA-FLX
Тип радиатора Традиционный радиатор

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality