Радиаторные клапаны, RTR-N, Нормальный расход, Ду 15, Угловой, F

013G7013

Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой

Информация о продукте

Масса брутто 0.228 Kilogram
Вес нетто 0.228 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5702425126086

 

Contain batteries No
Description Клапаны нормального расхода с предварительной настройкой
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f8da244b-6535-4c14-80d8-e81d7c8aba8f
SCIP dossier product name RTR-N Radiator valve
Группа продуктов Radiator Valves
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон измерения значения Kv 0.04 - 0.7
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.6 бар
Значение Kv при настройке 1 [м³/ч] 0.04 м³/ч
Значение Kv при настройке 2 [м³/ч] 0.09 м³/ч
Значение Kv при настройке 3 [м³/ч] 0.16 м³/ч
Значение Kv при настройке 4 [м³/ч] 0.25 м³/ч
Значение Kv при настройке 5 [м³/ч] 0.36 м³/ч
Значение Kv при настройке 6 [м³/ч] 0.43 м³/ч
Значение Kv при настройке 7 [м³/ч] 0.52 м³/ч
Значение Kv при настройке N [м³/ч] 0.73 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] 0.9 м³/ч
Испыт. давление [бар] 16 бар
Конструктивное исполнение Угловой
Область применения Двухтрубная система
Покрытие Никелированный
Предварительная настройка Да
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Размер соединения, вход Rp 1/2
Размер соединения, выход R 1/2
Стандартный размер F
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип RTR-N
Тип клапана Нормальный расход
Тип фитинга Стандарт
Типы соединения Внутренняя резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality