Запасные части для запорно-регулирующих клапанов

Shows 2 product(s)

003L0295

Принадлежности, Запорные клапаны, Адаптер, Для клапанов: VHS-DV; RLV-K; RLV-KDV; VHS-UN, Все размеры

Самоуплотняющийся соединительный ниппель для RLV-K, для клапанного радиатора с внутренней резьбой G1/2. 2 шт.

003L0399

Принадлежности, Запорные клапаны, Адаптер, Для клапанов: RLV-KB, Все размеры

Самоуплотняющийся соединительный ниппель с кольцевым уплотнением для RLV-KB, для радиаторного клапана с внутренней резьбой G1/2