Обратный клапан, NVD 895, Ру 16, Ду 400, Между фланцем

065B7504

NVD 895 Ру16 Ду400

Інформація про продукт

Вага брутто 95 Kilogram
Bага нетто 83 Kilogram
Об'єм 199.52 Liter
EAN 5710104065847

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 400 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 5867 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Назва виробу в досьє SCIP 065B7504
Номер досьє SCIP 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис NVD 895 PN16 DN400
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 400
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 895
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Між фланцями
Функція Незворотний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality