Обратный клапан, NVD 812, PN 40, Ду 100, Между фланцем

065B7538

NVD 812 Ру40 Ду100

Информация о продукте

Масса брутто 3.617 Kilogram
Вес нетто 3.564 Kilogram
Volume 1.975 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104063706

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 812 Ру40 Ду100
EU RoHS compliance Out of scope
Label product Yes
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances No
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативная среда 2 Бытовая вода
Группа продуктов Butterfly valves
Диаметр [мм] 100 мм
Диаметр клапана Ду 100
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 182 м³/ч
Класс давления PN 40
Количество портов 2
Материал корпуса клапана Нержавеющая сталь
Направление монтажа свободный
Номинальное давление [бар] 40 бар
Область применения Централизованное отопление
Температура теплоносителя [°C] [Max] 350 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип NVD 812
Тип клапана Обратный клапан
Тип управления Автоматический
Типы соединения Между фланцем
Функция Обратный клапан

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality