Обратный клапан, NVD 802, Ру 16, Ду 50, Между фланцем

065B7522

NVD 802 Ру16 Ду50

Інформація про продукт

Масса брутто 0.835 Kilogram
Вес нетто 0.813 Kilogram
Volume 0.477 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104063409

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 802 Ру16 Ду50
EU RoHS compliance Out of scope
Label product Yes
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
SCIP dossier product name 065B7522
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативная среда 2 Бытовая вода
Группа продуктов Butterfly valves
Диаметр [мм] 50 мм
Диаметр клапана Ду 50
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 40.1 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Материал корпуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка
Направление монтажа свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Температура теплоносителя [°C] [Max] 200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип NVD 802
Тип клапана Обратный клапан
Тип управления Автоматический
Типы соединения Между фланцем
Функция Обратный клапан

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality