Обратный клапан, NVD 402, Ру 16, Ду 150, Фланец

065B7476

NVD 402 Ру16 Ду150

Информация о продукте

Масса брутто 44 Kilogram
Вес нетто 31.6 Kilogram
Volume 220.8 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104063140

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 402 Ру16 Ду150
EU RoHS compliance Out of scope
Label product Yes
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP dossier product name 065B7476
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативная среда 2 Бытовая вода
Группа продуктов Butterfly valves
Диаметр [мм] 150 мм
Диаметр клапана Ду 150
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 890 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Направление монтажа свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Температура теплоносителя [°C] [Max] 100 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип NVD 402
Тип клапана Обратный клапан
Тип управления Автоматический
Типы соединения Фланец
Функция Обратный клапан

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality