Oil Nozzles, OD B, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0057

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

1.00GAL 45B OD

제품 세부정보

총 중량 0.034 Kilogram
순중량 0.033 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425005992

 

Capacity [kg/h] 3.72 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 1 gal/h
CE evaluated Yes
CEN 없음
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 1.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filter grade [µm] 75
Filter type Sinter
LE anti-drip valve 없음
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP 서류 제품 이름 OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 45 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
UL evaluated Out of scope
승인 CE
재질 유형 Brass
제품군 Oil Nozzles
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 OD B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality