HPA2, SPST

087N6579

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

HPA2, 2 port N.C. spring return valve actuator with SPST type auxiliary switch

Информация о продукте

Масса брутто 0.536 Kilogram
Вес нетто 0.524 Kilogram
Volume 1.096 Liter
Европейский Товарный Номер 5013567062218

 

Category name 2 Port Actuator
Description HPA2, 2 port N.C. spring return valve actuator with SPST type auxiliary switch
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
SCIP dossier product name H-Series Actuators
Время закрытия [сек] [Max] 20 "
Время открытия [сек] [Max] 35 "
Вспомогательный переключатель SPST
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] 1 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] 3 А
Гарантия [лет] 2
Группа продуктов Zone Valves
Допуск ±15%
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Описание продукта HPA2
Тип HPA
Тип управления расходом Открывание/закрывание
Частота [Гц] 50/60Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality