Коллектор SSM-F, Нержавеющая сталь, Колличество отводов коллектора: 10, 6 бар

088U0760

Коллектор SSM 10+10 с расходомером

Информация о продукте

Масса брутто 5.44 Kilogram
Вес нетто 5.361 Kilogram
Volume 15.146 Liter
Европейский Товарный Номер 5702425114755

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Коллектор SSM 10+10 с расходомером
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product name SSM manifold set with flowmeters
Выпускной клапан Ручной
Группа продуктов Manifold & Manifold Kits
Испыт. давление [бар] 10 бар
Колличество отводов коллектора 10
Материал Нержавеющая сталь
Перепад давлений [бар] [Max] 0.6 бар
Предварительная настройка Да
Рабочее давление [бар] [Max] 6 бар
Расходомер Да
Соединение клапана Danfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max] 60 °C
Тип Manifold SSM-F

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality