Коллектор FHF, Латунь, Колличество отводов коллектора: 11, 10 бар

088U0511

Коллектор 11+11 Danfoss BIV

Информация о продукте

Масса брутто 6.59 Kilogram
Вес нетто 6.59 Kilogram
Volume 6.009 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420080901

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Коллектор 11+11 Danfoss BIV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product name Manifold x+x Danfoss BIV
Выпускной клапан не входит в комплект
Группа продуктов Manifold & Manifold Kits
Испыт. давление [бар] 16 бар
Колличество отводов коллектора 11
Материал Латунь
Перепад давлений [бар] [Max] 0.6 бар
Предварительная настройка Да
Раб. температура [°C] [Max] 90 °C
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Расходомер Нет
Соединение клапана Danfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max] 90 °C
Тип Manifold FHF

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality