QT is a self-acting thermostatic actuator designed to be used as return temperature control thermostat in one-pipe heating systems. QT is dedicated to be used with AB-QM 4.0 dynamic balancing & control valve. AB-QM 4.0 together with QT is a complete one-pipe solution: AB-QT.
Shows 2 product(s)
Решения для однотрубной системы, QT, 45 °C - 60 °C, Ду 10-20
QT 45-60 °C, Ду 10-20, термопривод для регулирования температуры обратки
Решения для однотрубной системы, QT, 45 °C - 60 °C, Ду 25-32
QT 45-60 °C, Ду 25-32, термопривод для регулирования температуры обратки