AB-QM, Ду 125, с измерительными ниппелями, Фланец

003Z0705

AB-QM Ду 125, с тремя измерительными ниппелями, независимые от колебаний давления балансировочные и регулирующие клапаны

Информация о продукте

Масса брутто 110.8 Kilogram
Вес нетто 110.8 Kilogram
Volume 633.6 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420085883

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM Ду 125, с тремя измерительными ниппелями, независимые от колебаний давления балансировочные и регулирующие клапаны
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155
SCIP dossier product name AB-QM DN65-150
Группа продуктов Pressure independent balancing and control valves
Диаметр клапана Ду 125
Измерительные ниппели с измерительными ниппелями
Исполнение AB-QM
Класс давления Ру 16
Материал корпуса клапана Серый чугун (EN-GJL-25)
Начальное давление [кПа] 40 KPa
Номинальный расход [м³/ч] 90 м³/ч
Перепад давления [кПа] [Max] 600 KPa
Соединение привода Danfoss-стандарт
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип AB-QM
Типы соединения Фланец
Ход [мм] 30 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality