NovoCon M цифровой электропривод для клапанов AQT/AQF DN 40-100

003Z8540

NovoCon M цифровой электропривод для клапанов AQT/AQF DN 40-100

Информация о продукте

Масса брутто 0.7 Kilogram
Вес нетто 0.7 Kilogram
Volume 3.529 Liter
Европейский Товарный Номер 5714279038613

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon M цифровой электропривод для клапанов AQT/AQF DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH Candidate List substances No
Группа продуктов Gear actuators
Кабель входит в комплект Нет
Класс защиты (IP) IP 54 (перевёрнутый IP 40)
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Совместимость с размером AB-QM Ду 40-100
Тип NovoCon M
Тип управляющего сигнала 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Ход [мм] 20 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality