ASV-M, Ду 50, Наружная резьба

003L7702

ASV-M Ду 50, наружная резьба, запорный клапан

Информация о продукте

Масса брутто 1.964 Kilogram
Вес нетто 1.964 Kilogram
Volume 2.506 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421561249

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-M Ду 50, наружная резьба, запорный клапан
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name "ASV-I/M"
Группа продуктов Automatic balancing
Диаметр клапана Ду 50
Значения Kvs [м³/ч] 16 м³/ч
Класс давления Ру 16
Материал корпуса клапана Латунь
Монтажное положение Подающий трубопровод
Настроечная шкала Нет
Ограничение расхода Да
Перепад давления на клапане [кПа] [Max] 150 KPa
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -20 °C
Тип ASV-M
Типы соединения Наружная резьба
Функция перекрытия Да
Функция слива Нет

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality