ASV-M, Ду 20, Внутренняя резьба

003L7692

ASV-M Ду 20, внутренняя резьба, запорный клапан

Detalhes do produto

Peso bruto 0.462 Kilogram
Peso líquido 0.354 Kilogram
Volume 3.063 Liter
EAN 5702421528075

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description ASV-M DN 20, rosca interna, válvula de bloqueio
Escala de configuração Não
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de bloqueio Sim
Função de drenagem Não
Grupo de produtos Automatic balancing
Limitação de fluxo Sim
Material do corpo da válvula Latão
Posição de montagem Tubo de alimentação
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 150 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name "ASV-I/M"
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Tipo ASV-M
Tipos de conexão Rosca interna
Valores Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality