ASV-I, Ду 40, Внутренняя резьба

003L7645

ASV-I Ду 40, внутренняя резьба, балансировочный клапан

Информация о продукте

Масса брутто 1.489 Kilogram
Вес нетто 1.489 Kilogram
Volume 8.208 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421527955

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-I Ду 40, внутренняя резьба, балансировочный клапан
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name "ASV-I/M"
Группа продуктов Automatic balancing
Диаметр клапана Ду 40
Значения Kvs [м³/ч] 10 м³/ч
Класс давления Ру 16
Материал корпуса клапана Латунь
Монтажное положение Подающий трубопровод
Настроечная шкала Да
Ограничение расхода Да
Перепад давления на клапане [кПа] [Max] 150 KPa
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -20 °C
Тип ASV-I
Типы соединения Внутренняя резьба
Функция перекрытия Да
Функция слива Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality