ASV-D, Ду 40, Внутренняя резьба

003Z7012

ASV-D valve DN 40

Информация о продукте

Масса брутто 1.66 Kilogram
Вес нетто 1.66 Kilogram
Volume 0.86 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424617936

 

Contain batteries No
Description ASV-D valve DN 40
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product name MSV-D/ASV-D
Группа продуктов Automatic balancing
Диаметр клапана Ду 40
Значения Kvs [м³/ч] 26 м³/ч
Материал корпуса клапана CW 617N
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -20 °C
Тип ASV-D
Типы соединения Внутренняя резьба

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality