PAH pumps, PAH 10

180B0008

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Flow [gpm] [Max]: 4.2, Flow [l/min] [Max]: 16.4, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

產品詳情

Масса брутто 8.304 Kilogram
Вес нетто 7.962 Kilogram
Volume 5.67 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162666951

 

ATEX合於規範 No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH10
EU RoHS compliance Out of scope
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
Готовый к эксплуатации ДА
Стандартное входное соединение BSPP
Температура окружающей среды [°F] [Max] 122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min] 32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max] 50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
介質溫度 [°F] [最大值] 122 °F
介質溫度 [°F] [最小值] 36 °F
來源國 丹麥語
入口壓力 [barg] [最大值] 4 barg
入口壓力 [barg] [最小值] 0 barg
入口壓力 [psig] [最大值] 58 psig
入口壓力 [psig] [最小值] 0 psig
入口接口尺寸 [in] 3/4 in
入口連接類型 螺紋
出口壓力 [barg] [最大值] 160 barg
出口壓力 [barg] [最小值] 10 barg
出口壓力 [psig] [最大值] 2320 psig
出口壓力 [psig] [最小值] 145 psig
出口接口尺寸 [in] 3/8 in
出口接口標準 BSPP
出口連接類型 螺紋
型號 PAH 10-12.5
密封材料 NBR
排氣量 [cm³/rev] 10 cm³/rev
排氣量 [in³/rev] 0.6 in³/rev
排水接口尺寸 [in] 1/4 in
排水接口標準 BSPP
排水接口類型 螺紋
流量 [gpm] [最大值] 4.2 gal/min
流量 [gpm] [最小值] 1.4 gal/min
流量 [l/min] [最大值] 16.4 l/min
流量 [l/min] [最小值] 5.4 l/min
環境溫度 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度 [°C] [最小值] 0 °C
產品群組 Pump
產品說明 PAH pumps
聲壓級 [dB(A)] 75 dBA
認証 CE 認証
轉速 [rpm] [最大值] 1800 rpm
轉速 [rpm] [最小值] 700 rpm
轉速連續[rpm] [最小值] 700 rpm
閥體材質 AISI 304
類型名稱 PAH 10

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality