Изменить конфигурацию продукта

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(MSD510) VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
(SDM511) MSD 510, модуль сервоприв. 511
(SA) Сервопривод, одна ось
(F2) Типоразмер 2 100 мм
(C040A) (040A), ном. эфф. ток 40 А
(D6) Напр. цепи пост. тока 600 В
(E20) IP20
(T) Safe Torque Off
(XXX) Зарезервировано
(XX) Зарезервировано
(GLBL) Международный (стандартный)
(MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FXX) MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FXX
(PLSXXTXXXXX) PLSXXTXXXXX
(MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FXX) MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FXX
(PLSXXTXXXXX) PLSXXTXXXXX
(C503) (C503), завод в Мерано
(7.000) 7
(6.400) 6,4
(H601) H601
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a