Изменить конфигурацию продукта

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(MSD510) VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
(SDM512) MSD 510, модуль сервоприв. 512
(DA) Сервопривод, две оси
(F1) Типоразмер 1 50 мм
(D6) Напр. цепи пост. тока 600 В
(E20) IP20
(T) Safe Torque Off
(XXX) Зарезервировано
(XX) Зарезервировано
(GLBL) Международный (стандартный)
(MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRX) MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRX
(PNSXXTXXXXX) PNSXXTXXXXX
(MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRX) MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRX
(PNSXXTXXXXX) PNSXXTXXXXX
(C503) (C503), завод в Мерано
(4.400) 4,4
(3.900) 3,9
(H601) H601
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a