Изменить конфигурацию продукта

iC2-Micro Frequency Converter

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(IC2-30) iC2-30
(FA) Преобр.частоты, с возд.охлажд.
(1N) Однофазный
(02) 200–240 В пер. тока
(E20) IP20/открытый тип
(+ACXX) Без встр. тормозн. прерывателя
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) Без возможн. польз. адаптации
(+ECXXX) Последняя выпущенная версия
(MA01C) MA01c
(K75) 0,75 кВт/1 л. с.
(IC2-30FA1N02-04A2E20F0) IC2-30FA1N02-04A2E20F0
[]
(GLBL) Международный (стандартный)
(IC2-30FA1N02-04A2E20F0) IC2-30FA1N02-04A2E20F0
(+ACXX) +ACXX
(1.000) 1
(1.200) 1,2
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902), завод в Дании
(H601) H601