Изменить конфигурацию продукта

VLT® Midi Drive FC 280

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(FC-) Adjustable Frequency Converter
(280) 280
(T4) Trifazni 380–480 VAC
(E20) IP20 / Ohišje
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(B) Zavorni sekalnik
(X) Brez zaslona
(C) Prevlečeno PCB
(X) Ni omrežnih opcij
(X) Brez prilagoditve
(X) Brez prilagoditve
(X) Osnoven jezikoven paket
(AL) Krm. kartica s ProfiNetom
(K3) K3
(FC-280P7K5T4E20H1BXC) FC-280P7K5T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (Standard)
(4.900) 4.9
(4.600) 4.6
(24.8) 24.8
(24.8) 24.8
(15.5) 15.5
(14) 14
(192.8) 192.8
(10.7) 10.7
(7.5) 7.5
(272.5) 272.5
(115.0) 115.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Tovarna Danska
(FC-280P7K5T4E20H1BXC) FC-280P7K5T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(H601) H601