Изменить конфигурацию продукта

VLT® Midi Drive FC 280

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Трехфазн., 380–480 В пер. тока
(E20) IP20/шасси
(H1) Кат. ЭМС C1 (200 В)/C2 (400 В)
(B) Тормозной прерыватель
(X) Без экрана
(C) Печатная плата с покрытием
(X) No mains options
(X) Без адаптации
(X) Без адаптации
(X) Стандартный языковой пакет
(AL) Интегрированный PROFINET
(K2) K2
(FC-280P3K0T4E20H1BXC) FC-280P3K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Международный (стандартный)
(3.900) 3,9
(3.600) 3,6
(11.5) 11.5
(11.5) 11.5
(7.2) 7.2
(6.3) 6.3
(94.8) 94.8
(5.0) 5.0
(3) 3
(272.5) 272.5
(90.0) 90.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902), завод в Дании
(FC-280P3K0T4E20H1BXC) FC-280P3K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(H601) H601