Изменить конфигурацию продукта

VLT® Midi Drive FC 280

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Трехфазн., 380–480 В пер. тока
(E20) IP20/шасси
(H1) Кат. ЭМС C1 (200 В)/C2 (400 В)
(B) Тормозной прерыватель
(X) Без экрана
(C) Печатная плата с покрытием
(X) No mains options
(X) Без адаптации
(X) Без адаптации
(X) Стандартный языковой пакет
(AL) Интегрированный PROFINET
(K1) K1
(FC-280PK37T4E20H1BXC) FC-280PK37T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Международный (стандартный)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(1.9) 1.9
(1.9) 1.9
(1.2) 1.2
(1.1) 1.1
(20.9) 20.9
(0.9) 0.9
(0.37) 0.37
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902), завод в Дании
(FC-280PK37T4E20H1BXC) FC-280PK37T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(H601) H601