Изменить конфигурацию продукта

VACON® 20 Compact AC Drives

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Изделие Vacon0020
(-R00) Международная
(-3L) 3-фазный вход пер. тока
(4,3 AMP) 4,3 AMP
(+SM20) API для Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Нет дополнительных опций
(+F0107) VACON 20, пакет ПО
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Карт. коробка для траспорт.
(+GAUL) Сертификат UL
(+GACE) Сертификат CE
(+GACT) Сертификат C-tick
(+GAKC) Сертификат KC
(+WT01) 12/18 месяцев
(MI02) MI02
(70-AC3L00054W02A141BM25) 70-AC3L00054W02A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0005-4) VACON0020-3L-0005-4
[]
(+QPES+DLDE) +QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Международный (стандартный)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(38) 38
(B902) (B902), завод в Дании
(H601) H601
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901