Изменить конфигурацию продукта

VACON® 100 X

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(VACON) VACON
(0100) VACON 100
(-3L) -3L
(4,8 AMP) 4,8 AMP
(-X) Vacon 100X
(-R00) Международная версия
(+BM1X) Изделие Vacon0100
(+TBOX) Базовая клеммная коробка
(+DBIN) (+DBIN), тормозной прерыватель
(+DQCK) Краткое руководство
(+F0072) ПО для системы общ. назначения
(+Q000) Без доп. оборудования в гн. B
(+GAUL) Сертификат UL
(+GACT) Сертификат C-tick
(+GAKC) Сертификат KC
(MM4) MM 04
(GLBL) Международный (стандартный)
(VACON0100-3L-0004-5-X) VACON0100-3L-0004-5-X
[]
[]
[]
[]
[]
(VA100X-3L-0004-5-X+BM1X) VA100X-3L-0004-5-X+BM1X
[]
(8.800) 8,8
(9.550) 9,55
(191X316X197) 191X316X197
(C503) (C503), завод в Мерано
(H601) H601
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901
(1) 1