Изменить конфигурацию продукта

VACON® 100 X

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(VACON) VACON
(0100) VACON 100
(-3L) -3L
(16 AMP) 16 AMP
(-X) Vacon 100X
(-R00) Международная версия
(+BM1X) Изделие Vacon0100
(+TBOX) Базовая клеммная коробка
(+DBIN) (+DBIN), тормозной прерыватель
(+DQCK) Краткое руководство
(+F0072) ПО для системы общ. назначения
(+Q000) Без доп. оборудования в гн. B
(+GAUL) Сертификат UL
(+GACT) Сертификат C-tick
(+GAKC) Сертификат KC
(MM5) MM 05
(GLBL) Международный (стандартный)
(VACON0100-3L-0016-4-X) VACON0100-3L-0016-4-X
[]
[]
(+HMGR) +HMGR
(+SDE3) +SDE3
[]
(VA100X-3L-0016-4-X+BM1X) VA100X-3L-0016-4-X+BM1X
[]
(14.900) 14,9
(15.650) 15,65
(233X367X214) 233X367X214
(C503) (C503), завод в Мерано
(H601) H601
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901
(1) 1