-
IP20 Gehäuse mit rückseitigem Edelstahl-Kühlkanal. Für zusätzlichen Schutz vor Korrosion in widrigen Umgebungen ist ein Gehäuse miteinem rückseitigen Edelstahl-Kühlkanal, stärker beschichteten Kühlkörpernund stärkerem Lüfter verfügbar. Empfohlen für Bereiche mit salzhaltiger Luft in Meeresnähe oder ähnlich aggressiven
Umwelteinflüssen.
-
IP21 Umrichter-Schaltschrank und Kühlkanal in Edelstahlausführung
-
IP21 mit Schaltschrank Heizung
-
н/д
-
Stainless Steel Back Channel IP21/Type 1 + Mains Shield
-
н/д
-
IP54 Umrichter-Schaltschrank und Kühlkanal in Edelstahlausführung
-
Stainless Steel Back Channel IP54/Type 12 + Mains Shield
-
IP00 Umrichter-Gehäuse für Wandmontage/Schaltschrankeinbau
-
IP20 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand-/Schaltschrankmontage.
-
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße B, C, D, E) für Wandmontage.
Baugrößen B, C und E auch geeignet für Einbau in Schaltschrank.
Bodenmontage mit Baugröße D und E möglich.
Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
-
IP21 Umrichter (P37K - P75K T7, Baugröße D1) für Wand- oder Bodenmontage. Bei Bodenmontage ist ein
Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
-
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße D und E) für Wandmontage.
Baugrößen E auch geeignet für Einbau in Schaltschrank.
Bodenmontage mit Baugröße D und E möglich.
Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
Zusätzliche Abdeckung über den Leistungsanschlussklemmen zur Einhaltung der Berührungssicherheit
nach BGV A3 auch bei geöffneter Gehäuseabdeckung bzw. Schranktür.
-
н/д
-
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße D, E und F) für Bodenmontage.
Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
Baugrößen D und E auch geeignet für Wandmontage.
-
IP55 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand-/Schaltschrankmontage.
-
IP54 Umrichter (P37K - P75K T7, Baugröße D1) für Wand- oder Bodenmontage.
Bei Bodenmontage ist ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
-
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße D und E) für Wandmontage.
Bodenmontage mit Baugröße D und E möglich.
Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
Zusätzliche Abdeckung über den Leistungsanschlussklemmen zur Einhaltung der Berührungssicherheit
nach BGV A3 auch bei geöffneter Gehäuseabdeckung bzw. Schranktür.
-
IP54/ Type 12, NEMA 3R ready (stainless steel screws)
-
IP66 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand- oder Schaltschrankmontage. Umrichtergehäuse und
Kühlkanal beschichtet.
-
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Antikondensationsheizung thermostatgeregelt
-
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Antikondensationsheizung thermostatgeregelt
-
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (NAM, 115 V, 60 Hz)
-
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (IEC, 230 V, 50 Hz)
-
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (NAM, 115 V, 60 Hz)
-
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (IEC, 230 V, 50 Hz)
-
IP20 Umrichtermodul (Baugröße B und C) mit zusätzlicher Abdeckung/Rückwand über Kühlkörper. Geeignet
für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können Einbausatz für
Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie
sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
-
IP21 Umrichtermodul (Baugröße A3, B und C) mit zusätzlicher Abdeckung/Rückwand über Kühlkörper.
Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können Einbausatz für
Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie
sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
-
IP55 Umrichtermodul (Baugröße A5, B und C) mit zusätzlicher Abdeckung/Rückwand über Kühlkörper.
Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können Einbausatz für
Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie
sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
-
IP 66/ Type 4X Frame A5, B & C Backplate for open Drive back
-
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Antikondensationsheizung thermostatgeregelt
Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (NAM, 115 V, 60 Hz)
-
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Antikondensationsheizung thermostatgeregelt
Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (IEC, 230 V, 50 Hz)
-
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Antikondensationsheizung thermostatgeregelt
Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (NAM, 115 V, 60 Hz)
-
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage.
Antikondensationsheizung thermostatgeregelt
Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (IEC, 230 V, 50 Hz)
-
IP55 / TYPE 12 Frame A4 (no C- options) Back Plate for open Drive Back
-
IP66 Umrichtermodul PK25..P4K OHNE C-Option mit zusätzlicher Edelstahl-Abdeckung/Rückwand über
Kühlkörper. Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können
Einbausatz für Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen
hierzu wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
-
IP55 Umrichtermodul Baugröße A4 für Wand-/Schaltschrankmontage.
Keine C- und/oder D-Option möglich!
-
IP66 Umrichtermodul Baugröße A4 für Wand-/Schaltschrankmontage.
Keine C-Option möglich!