Дифференциальные реле давления

Shows 9 product(s)

017D001566

Реле дифференциального давления, RT260A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.50 - 6.00, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42.0

017D002166

Реле дифференциального давления, RT260A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.50 - 4.00, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

017D002266

Реле дифференциального давления, RT260A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.50 - 4.00, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP54, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

017D002366

Реле дифференциального давления, RT260A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.50 - 6.00, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42.0

017D002466

Реле дифференциального давления, RT260A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 1.50 - 11.00, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42.0

017D002566

Реле дифференциального давления, RT262A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.10 - 1.50, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 11.0

017D004866

Реле дифференциального давления, RT260AL

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.50 - 4.00, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 22.0

017D007266

Реле дифференциального давления, RT265A

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 1.00 - 6.00, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 42.0

061B129966

Реле дифференциального давления, MBC 5180

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Тип присоединения: G, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 45.0

Посмотреть: