Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НЗ, G, 1 1/4, 18.000 м³/ч, NBR

032U456831

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Сертификация: DNVGL-CG-0339; CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Информация о продукте

Масса брутто 2.602 Kilogram
Вес нетто 2.215 Kilogram
Volume 8.124 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423186990

 

Application Open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 2500 мс
Время полного открытия, вода [мс] 1000 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 174 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 4.35 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.3 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 20.8 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 18 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 1 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV220B 15 - 50
Макс. испытательное давление [psig] 261 psig
Макс. испытательное давление [бар] 18 бар
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 230 В
Макс. рабочее давление [бар] 12 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 174 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения NBR
Название продукта Электромагнитный клапан
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Обозначение типа EV220B 32
Открытия/закрытия уравнительного отверстия Дополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max] 12 бар
Поток Однонаправл.
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 11 Вт
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 1 1/4 in
Размер клапанного узла[мм] 32 мм
Размер соединения [дюймы] 1 1/4
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Water,Brine,Oil,Air
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV220B 32B G 114N NC000 BB230A
Степень защиты, IP IP65
Тип EV220B
Тип катушки BB
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ
Характеристики катушки Фиксатор
Частота [Гц] 50Гц
Электрическое соединение Плоский штекер DIN 43650-A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality