Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НЗ, G, 1 1/2, 24.000 м³/ч, EPDM

032U8504

Сертификация: PZH; CE, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 3.096 Kilogram
Вес нетто 2.715 Kilogram
Volume 7.334 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423124367

 

Application Open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 4000 мс
Время полного открытия, вода [мс] 1500 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 174 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 4.35 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.3 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 27.7 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 24 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 1 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV220B 15 - 50
Макс. испытательное давление [psig] 261 psig
Макс. испытательное давление [бар] 18 бар
Макс. рабочее давление [бар] 12 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 174 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Материал соединения Нержавеющая сталь
Материал уплотнения EPDM
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV220B 40
Открытия/закрытия уравнительного отверстия Дополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max] 12 бар
Поток Однонаправл.
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Агрессивная среда
Пар, макс. 4бара
Температура: в зависимости от катушки
Проходное сечение [дюймы] 1 1/2 in
Размер клапанного узла[мм] 40 мм
Размер соединения [дюймы] 1 1/2
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Technical & Soft Water
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV220B 40SS G 112E NC000
Тип EV220B
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality