Thermostatic valves - AVTA

Shows 4 product(s)

003N0107

Водяной клапан-регулятор температуры, AVTA 15, G, 1/2

Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика, Тип заправки: Поглощение

003N0108

Водяной клапан-регулятор температуры, AVTA 20, G, 3/4

Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика, Тип заправки: Поглощение

003N1144

Водяной клапан-регулятор температуры, AVTA 10, G, 3/8

Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика, Тип заправки: Поглощение

003N4162

Водяной клапан-регулятор температуры, AVTA 25, G, 1

Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика, Тип заправки: Универсальный