Модули ввода/вывода и обмена данными

Shows 13 product(s)

080Z0007

Модуль ввода/вывода, AK-XM 101A

Модуль ввода/вывода, Тип: AK-XM 101A, Тип контроллера: Модуль расширения, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 8, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16

080Z0008

Модуль ввода/вывода, AK-XM 102A

Модуль ввода/вывода, Тип: AK-XM 102A, Тип контроллера: Модуль расширения, Цифровые входы (DI) [шт.]: 8, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16

080Z0010

Модуль ввода/вывода, AK-XM 205A

Функция: Аналоговые входы, цифровые выходы, Тип соединения: AK2 LOCAL BUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

080Z0011

Модуль ввода/вывода, AK-XM 204A

Функция: Цифровые выходы, Тип соединения: AK2 LOCAL BUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

080Z0013

Модуль ввода/вывода, AK-XM 102B

Функция: Цифровые входы, Тип соединения: AK2 LOCAL BUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16

080Z0017

Модуль ввода/вывода, AK-XM 205B

Функция: Аналоговые входы, цифровые выходы, Тип соединения: AK2 LOCAL BUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

080Z0018

Модуль ввода/вывода, AK-XM 204B

Функция: Цифровые выходы, Тип соединения: AK2 LOCAL BUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

080Z0020

Модуль ввода/вывода, AK-XM 107A

Функция: Цифровые входы, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16

080Z0023

Модуль ввода/вывода, AK-XM 208C

Функция: 8 аналоговых входов, 4 шаговых выхода, Тип контроллера: Модуль расширения, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

080Z0032

Модуль ввода/вывода, AK-XM 103A

Функция: Аналоговые входы и выходы, Тип контроллера: Модуль расширения, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 4, Аналоговые выходы (AO) [шт.]: 4, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16

Посмотреть: