Спиральный компрессор, MLZ030T5LC9A

121L8643

Хладагенты: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Использование сегмента: Высокотемпературные (ВT) системы охлаждения; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 44.01 Kilogram
Вес нетто 37.2 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702428675734

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ030T5A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 31.1 бар
Max pressure (PS) - low side 26.2 бар
Model number MLZ030T5LC9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 20.5 A
SCIP dossier no. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 253 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 230 В
Впрыск жидкости Нет
Всасывающий патрубок, материал -
Выравнивание уровней масла Отсутствует
Высота всасывающего патрубка [мм] 280 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 422 мм
Вязкость: [cP] 46 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 184 мм
Емкость конденсатора A 50 мкФ
Емкость конденсатора В 161-193 µF
Заправка маслом, [л] 1.57 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 5.44 кг
Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегмента Охлаждение до средних температур
Высокотемпературные (ВT) системы охлаждения
Класс защиты (IP) IP22
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 1
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 32 A
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 53 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 2 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Scroll compressor MLZ
Напряжение конденсатора A [V] 370 В
Напряжение конденсатора B [V] 250 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 207 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 230 В
Номер чертежа 0XR6025B-2
Общая высота, мм 455 мм
Описанный объем [см3] 68.79 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Отсутствует
Перечень рекомендуемых масел 215PZ
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками и втулками
Размер всасывающего патрубка [in] 7/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 7/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1/2 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1/2 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Слив масла 1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров [Ом] 1.31
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm] 0.42
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип MLZ030A
Тип масла Полиэфирное масло
Тип присоединения Запаяный
Ток с блокированным ротором (LRA) 127 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 1
Хладагенты R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Цвет Синий
Частота [Гц] 50
Экономайзер Нет
Электрические соединения Винтовое соединение 10-32 UNFx 9,5
Электропитание компрессора [В] 220-240/1/50

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality