Spare Parts and Accessories for CTM Multi Ejector Solution

Shows 7 product(s)

032F9113

Запасная часть, Клапан низкого давления CTM; Комбинированный клапан CTM; Клапан высокого давления CTM; Жидкостный клапан CTM

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: Клапан низкого давления CTM; Комбинированный клапан CTM; Клапан высокого давления CTM; Жидкостный клапан CTM, Сетчатый фильтр

032F9114

Запасная часть, Клапан низкого давления CTM; Комбинированный клапан CTM; Клапан высокого давления CTM; Жидкостный клапан CTM

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: Клапан низкого давления CTM; Комбинированный клапан CTM; Клапан высокого давления CTM; Жидкостный клапан CTM

032F9116

Клапан низкого давления CTM; Комбинированный клапан CTM; Клапан высокого давления CTM; Жидкостный клапан CTM

Используется совместно с: Клапан низкого давления CTM; Комбинированный клапан CTM; Клапан высокого давления CTM; Жидкостный клапан CTM

032F9117

Клапан низкого давления CTM; Комбинированный клапан CTM; Клапан высокого давления CTM

Используется совместно с: Клапан низкого давления CTM; Комбинированный клапан CTM; Клапан высокого давления CTM

042N0156

Запасная часть, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типа B, Штекер кабеля

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типа B, Обозначение типа: Штекер кабеля, Штекер кабеля

042N0265

Запасная часть, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типа B, Штекер кабеля

Тип: Запасная часть, Используется совместно с: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типа B, Обозначение типа: Штекер кабеля, Штекер кабеля

042N7601

Катушка электромагнита, AS230CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Групповая упаковка

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Степень защиты, IP: IP00

Посмотреть: