Compressor overflow Valves

Shows 6 product(s)

148F3026

POV 1050, Сварка встык, 25 бар

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 65.00, Присоединительный размер выпуска [мм]: 65.0

148F3027

POV 1050, Сварка встык, 25 бар

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 65.0, Присоединительный размер выпуска [мм]: 65.0

148F3033

POV 2150, Сварка встык, 25 бар

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 80.00, Присоединительный размер выпуска [мм]: 80.0, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 3 дюйма, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3 дюйма

148F3034

POV 2150, Сварка встык

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 80.00, Присоединительный размер выпуска [мм]: 80.0, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 3 дюйма, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3 дюйма

2417+047

POV 600, Сварка встык

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 40.0, Присоединительный размер выпуска [мм]: 40.0, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 1 1/2 дюйма, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1 1/2 дюйма

2417+232

POV 600, Сварка встык

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 40.0, Присоединительный размер выпуска [мм]: 40.0, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 1 1/2 дюйма, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1 1/2 дюйма

Посмотреть: