Комплект фланцев

Shows 55 product(s)

027F2123

Фланец, 100 мм, Сварка встык

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PML 80; PM 80; PMLX 80

027F2125

Фланец, 150 мм, Сварка встык

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PML 125; PMLX 125; PM 125

027L1029

Фланец, Пайка

Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: PHT 85; PHTQ 85

027L1035

Фланец, 35 мм, Пайка

Соединение по стандарту: EN 1254, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: PHT 85; PHTQ 85

027L1116

Фланец, 16 мм, Пайка

Соединение по стандарту: EN 1254, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

027L1117

Фланец, 16 мм, Пайка

Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

027L1122

Фланец, 22 мм, Пайка

Соединение по стандарту: EN 1254, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

027L1123

Фланец, 22 мм, Пайка

Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

027L1222

Фланец, 22 мм, Пайка

Соединение по стандарту: EN 1254, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027L1223

Фланец, 22 мм, Пайка

Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Посмотреть: