Сервоклапаны с управлением от пилотного клапана

Shows 126 product(s)

027H2020

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-5, 25.00 мм, Сварка встык

Тип входного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Значение Kv [м³/ч]: 1.700, Материал соединения: Сталь

027H2021

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-5, 25.00 мм, Сварка встык

Тип входного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Значение Kv [м³/ч]: 1.700, Материал соединения: Сталь

027H2023

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-5, 22.00 мм, Пайка

Тип входного соединения: Пайка, Соединение по стандарту: EN 1254-1, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 22.00, Значение Kv [м³/ч]: 1.700, Материал соединения: Сталь

027H2024

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-5, 28.00 мм, Пайка

Тип входного соединения: Пайка, Соединение по стандарту: EN 1254-1, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 28.00, Значение Kv [м³/ч]: 1.700, Материал соединения: Сталь

027H2025

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-5, Пайка

Тип входного соединения: Пайка, Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Значение Kv [м³/ч]: 1.700, Материал соединения: Сталь

027H2026

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-5, 28.00 мм, Пайка

Тип входного соединения: Пайка, Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 28.00, Значение Kv [м³/ч]: 1.700, Материал соединения: Сталь

027H2028

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-5, 20.00 мм, Сварка встык

Тип входного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 20.00, Значение Kv [м³/ч]: 1.700, Материал соединения: Сталь

027H2030

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-10, 25.00 мм, Сварка встык

Тип входного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Значение Kv [м³/ч]: 3.500, Материал соединения: Сталь

027H2033

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-10, 22.00 мм, Пайка

Тип входного соединения: Пайка, Соединение по стандарту: EN 1254-1, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 22.00, Значение Kv [м³/ч]: 3.500, Материал соединения: Сталь

027H2034

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-10, 28.00 мм, Пайка

Тип входного соединения: Пайка, Соединение по стандарту: EN 1254-1, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 28.00, Значение Kv [м³/ч]: 3.500, Материал соединения: Сталь

Посмотреть: