Запорная арматура

Shows 81 product(s)

009L5395

Запорный шаровой клапан, GBC 6s H

Макс. рабочее давление [бар]: 90.0, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 6.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 6.00

009L5418

Запорный шаровой клапан, GBC 16s H

Макс. рабочее давление [бар]: 90.0, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 16.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 16.00

009L5580

Запорный шаровой клапан, GBC 6s H

Макс. рабочее давление [бар]: 90.0, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 6.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 6.00

009L5583

Запорный шаровой клапан, GBC 10s H

Макс. рабочее давление [бар]: 90.0, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 10.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 10.00

009L5584

Запорный шаровой клапан, GBC 12s H

Макс. рабочее давление [бар]: 90.0, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 12.00

009L5585

Запорный шаровой клапан, GBC 12s H

Макс. рабочее давление [бар]: 90.0, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

009L5586

Запорный шаровой клапан, GBC 16s H

Макс. рабочее давление [бар]: 90.0, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 16.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 16.00

009L6406

Запорный шаровой клапан, GBCT 28s

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1 1/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 1 1/8 in

009L6410

Запорный шаровой клапан, GBCT 35s

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1 3/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 1 3/8 in

009L6411

Запорный шаровой клапан, GBCT 42s

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1 5/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 1 5/8 in

Посмотреть: