Shows 11 product(s)
Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 32, 4.00 бар - 17.00 бар, 11.000 м³/ч
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1 1/4, Значение Kv [м³/ч]: 11.000, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4.00 - 17.00, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 40, 4.00 бар - 17.00 бар, 11.000 м³/ч
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1 1/2, Значение Kv [м³/ч]: 11.000, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4.00 - 17.00, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 10, 4.00 бар - 23.00 бар, 1.400 м³/ч
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 3/8, Значение Kv [м³/ч]: 1.400, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4.00 - 23.00, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 15, 3.50 бар - 16.00 бар, 1.900 м³/ч
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1/2, Значение Kv [м³/ч]: 1.900, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 3.50 - 16.00, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 15, 4.00 бар - 23.00 бар, 1.900 м³/ч
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1/2, Значение Kv [м³/ч]: 1.900, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4.00 - 23.00, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 20, 3.50 бар - 16.00 бар, 3.400 м³/ч
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 3/4, Значение Kv [м³/ч]: 3.400, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 3.50 - 16.00, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 20, 4.00 бар - 23.00 бар, 3.400 м³/ч
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 3/4, Значение Kv [м³/ч]: 3.400, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4.00 - 23.00, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 25, 3.50 бар - 16.00 бар, 5.500 м³/ч
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1, Значение Kv [м³/ч]: 5.500, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 3.50 - 16.00, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 25, 4.00 бар - 23.00 бар, 5.500 м³/ч
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1, Значение Kv [м³/ч]: 5.500, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4.00 - 23.00, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 25, 4.00 бар - 23.00 бар, 5.500 м³/ч
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1, Значение Kv [м³/ч]: 5.500, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4.00 - 23.00, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE