Датчики уровня жидкости

Shows 27 product(s)

084H4500

Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Исполнение кабеля

Конструктивное исполнение: Исполнение кабеля, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) не входит в комплект поставки, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 5000, Напряжение питания [В пост. тока]: 14 - 30

084H4501

Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Исполнение кабеля

Конструктивное исполнение: Исполнение кабеля, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) с языками EN, DE, FR, ES, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 5000, Напряжение питания [В пост. тока]: 14 - 30

084H4503

Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Коаксиальный вариант исполнения

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) не входит в комплект поставки, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 500, Напряжение питания [В пост. тока]: 14 - 30

084H4504

Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Коаксиальный вариант исполнения

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) не входит в комплект поставки, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 800, Напряжение питания [В пост. тока]: 14 - 30

084H4505

Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Коаксиальный вариант исполнения

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) не входит в комплект поставки, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 1000, Напряжение питания [В пост. тока]: 14 - 30

084H4506

Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Коаксиальный вариант исполнения

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) не входит в комплект поставки, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 1200, Напряжение питания [В пост. тока]: 14 - 30

084H4507

Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Коаксиальный вариант исполнения

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) не входит в комплект поставки, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 1500, Напряжение питания [В пост. тока]: 14 - 30

084H4508

Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Коаксиальный вариант исполнения

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) не входит в комплект поставки, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 1700, Напряжение питания [В пост. тока]: 14 - 30

084H4509

Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Коаксиальный вариант исполнения

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) не входит в комплект поставки, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 2200, Напряжение питания [В пост. тока]: 14 - 30

084H4510

Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Коаксиальный вариант исполнения

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) с языками EN, DE, FR, ES, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 500, Напряжение питания [В пост. тока]: 14 - 30

Посмотреть: