Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
You are at the {0} store.
Shows 86 product(s)
다기능 밸브 몸체, ICV 50
제품의 설명: 다기능 밸브 몸체, 형식: ICV 50, 제품 용도: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
상단 커버, ICV 25
상단 커버
상단 커버, ICV 65
기능 모듈, ICM 50-A, 강철
Kv 값 [m³/h]: 23.000, 제품 용도: ICV 50; ICV 50 몸체
기능 모듈, ICM 65-B, 강철
Kv 값 [m³/h]: 70.000, 제품 용도: ICV 65 body; ICV 65
기능 모듈, ICM 50-B, 강철
Kv 값 [m³/h]: 40.000, 제품 용도: ICV 50; ICV 50 몸체
기능 모듈, ICM 65-A, 강철
Kv 값 [m³/h]: 35.000, 제품 용도: ICV 65 body; ICV 65
다기능 밸브 몸체, ICV 40 PM, 플랜지
연결유형: 플랜지, 제품 용도: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
다기능 밸브 몸체, ICV 25 PM, 플랜지
연결유형: 플랜지, 제품 용도: ICS 25; ICM 25
보기: